Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
18MR
Rozměr
Ø 18 × 18 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
BOS026P
Difuzní snímače
BOS 18MR-PA-RD20-S4
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18MR-PS-1OD-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-RD20-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.620,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 18 mm | Ø 18 × 92 mm |
| Rozhraní | PNP Spínací kontakt (NO) |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–400 mm | 1–500 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, chromovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD