Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Odrazové světelné závory
Konstrukční řada
18MR
Rozměr
Ø 18 × 18 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18MR-PS-1QB-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-PR20-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.696,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 18 mm | Ø 18 × 92 mm |
| Rozhraní | PNP Spínací kontakt (NO) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–2 m | 0–6 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, chromovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Charakteristika záření | - | divergentní |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD