Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 43,5 × 19,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PS-ID10-S75 | BOS R090K-PU-ID11-S75 | |
|
1.939,40 CZK
Ceníková cena
|
1.939,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Rozměr | 10,8 × 43,5 × 19,5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt (NO) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED infračervené |
| Velikost světelné stopy | Ø 50 mm při 500 mm | Ø 70 mm při 500 mm |
| Dosah | 0–900 mm | 0–1 000 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PC PBT | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Značka | Global | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD