Odrazové světelné závory
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LR10-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR10-S4S | |
|
-
Ceníková cena
|
3.539,10 CZK
Ceníková cena
|
3.639,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 81,5 mm | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 81,5 mm |
| Rozhraní |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 0–16 m | 0–16 m | 0–16 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | Sklo | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Charakteristika záření | - | kolimovaný | - |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 10 mm při 16 m | - |