Difuzní snímače
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-RH12-S49 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
889,30 CZK
Ceníková cena
|
2.540,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Rozměr | 10,8 × 43,2 × 19,5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 40–200 mm | 20...350 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | PC PBT | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Značka | Global | - |
| Charakteristika záření | - | Focus, typical at 90 mm |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 4.5 mm při 60 mm |