Difuzní snímače
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
3.087,30 CZK
Ceníková cena
|
2.710,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozměr | 8 × 44 × 8 mm | 8 × 44 × 8 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Pevné ztmavení pozadí | Pevné ztmavení pozadí |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3 mm při 50 mm | Ø 3 mm Výstup světla |
| Dosah | 5–50 mm | 5–30 mm |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,0 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA/PC | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |