Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS0171

BOS 23K-GI-RD10-S4

Kubické difuzní senzory s různými typy světla pro smývání

Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
23K
Rozměr
23 × 51 × 52,4 mm
Rozhraní
IO-Link
PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Blokování tlačítek zap/vyp
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
23K
Rozměr
23 × 51 × 52,4 mm
Rozhraní
IO-Link
PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Blokování tlačítek zap/vyp
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
Ohnisko typické při 600 mm
Velikost světelné stopy
14 x 14 mm při 600 mm
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0–2 000 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03