Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
08M
Rozměr
Ø 8 × 50 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PS-RE11-02 | BOS 08E-PS-KE20-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.832,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 8 × 50 mm | Ø 8 × 40 mm |
| Rozhraní | PNP Spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | LED červené světlo | - |
| Dosah | 0–1,1 m | 0–2,2 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD