Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové difuzní snímače se závitem M18 a různými typy světla
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
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
| BOS 18M-PSV-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PS-RH22-S4 | |
|
3.231,00 CZK
Ceníková cena
|
3.078,40 CZK
Ceníková cena
|
3.027,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt (NO) |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | divergentní |
| Velikost světelné stopy | 27 x 27 mm při 300 mm | 27 x 27 mm při 300 mm | 27 x 27 mm při 300 mm |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 30–300 mm | 30–300 mm | 30–300 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz | Mosaz | Mosaz |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD