Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS01FA

BOS 18M-PS-RD23-S4

Válcové difuzní snímače se závitem M18 a různými typy světla

Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Velikost světelné stopy
Ø 25 mm při 300 mm
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0–400 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo, antireflexní
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Součástí dodávky
Matice M18 × 1 (2×)
Návod k obsluze
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat