Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické difuzní senzory s různými typy světla pro smývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
23K
Rozměr
23 × 51 × 52,4 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
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
| BOS 23K-PA-LH10-S4 | BOS 23K-PA-LH20-S4 | |
|
5.335,20 CZK
Ceníková cena
|
5.335,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | 23K | 23K |
| Rozměr | 23 × 51 × 52,4 mm | 23 × 51 × 52,4 mm |
| Rozhraní |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | kolimovaný | kolimovaný |
| Velikost světelné stopy | 2.2 x 2.2 mm při 800 mm | 2.5 x 3.5 mm při 800 mm |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 5–800 mm | 5–800 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra |
PC ABS |
PC ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 12–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE Ecolab cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD