Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové difuzní snímače se závitem M8 a různými typy světla
Konstrukční řada
08E
Rozměr
Ø 8 × 40 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
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
| BOS 08E-PS-KF20-S49 | BOS 08E-PS-KF20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KH22-S49 | |
|
3.587,20 CZK
Ceníková cena
|
3.638,10 CZK
Ceníková cena
|
2.925,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 08E | 08E | 08E |
|---|---|---|---|
| Rozměr | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 40 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt (NO) | PNP: Spínací kontakt (NO) | PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 2.5 mm Výstup světla | Ø 2.5 mm Výstup světla | Ø 2.5 mm Výstup světla |
| Dosah | 20 mm | 20 mm | 7–30 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD