Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Levná a malá základní verze našich kubických difuzních snímačů
Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 43,5 × 19,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
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
| BOS 5K-PU-LH12-S75 | BOS 5K-PU-LH12-S49 | |
|
3.195,00 CZK
Ceníková cena
|
3.195,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Rozměr | 10,8 × 43,5 × 19,5 mm | 10,8 × 43,5 × 19,5 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | Ohnisko typické při 260 mm | Ohnisko typické při 260 mm |
| Velikost světelné stopy | 0.2 x 0.3 mm v ohnisku | 0.2 x 0.3 mm v ohnisku |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 20–300 mm | 20–300 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | PC PBT | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD