Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BOS01JN

BOS 5K-NU-LX10-S75

Jednocestné optické závory

Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 43,5 × 19,5 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 43,5 × 19,5 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 5 mm při 3 m
Dosah
0–30 m
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
CDRH
EAC
WEEE
Značka
Global
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01