Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Levná a malá základní verze našich kubických retroreflexních fotoelektrických snímačů
Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 32,7 × 19,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
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
| BOS 5K-PU-LR10-02 | BOS 5K-PU-LR10-00,2-S4 | |
|
2.868,90 CZK
Ceníková cena
|
3.123,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Rozměr | 10,8 × 32,7 × 19,5 mm | 10,8 × 32,7 × 19,5 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 5 mm při 3 m | Ø 5 mm při 3 m |
| Dosah | 0–10 m | 0–10 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, PVC |
| Materiál pouzdra | PC PBT | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD