Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS01JZ

BOS 5K-PU-LH12-02

Levná a malá základní verze našich kubických difuzních snímačů

Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 32,7 × 19,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 32,7 × 19,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
Ohnisko typické při 260 mm
Velikost světelné stopy
0.2 x 0.3 mm v ohnisku
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
20–300 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
PC PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat