Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41 × 21,6 mm
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Charakteristika záření
divergentní
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-XT-LS10-S75 | BOS 6K-XI-LS10-S75 | BOS 6K-XT-LS10-S49 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.052,90 CZK
Ceníková cena
|
3.052,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 41 × 21,6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 × 41 × 21,6 mm |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 14 x 14 mm při 20 m | 13 x 13 mm at 18 m | 14 x 14 mm při 20 m |
| Dosah | 0–18 m | 0–18 m | 0–18 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Rozhraní | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 dvojčinný/IO-Link |
- |
| Vstupní funkce | - | Test input | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD