Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Odrazové světelné závory
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PR10-S75 | BOS 6K-UI-PR10-S75 | |
|
3.485,40 CZK
Ceníková cena
|
3.052,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 41,5 × 21,6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhraní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Vstupní funkce |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 600 x 600 mm při 7 m | 500 x 500 mm při 6 m |
| Dosah | 0–6 m | 0.1...6 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD