Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS01MK

BOS 6K-NU-PR10-S75

Odrazové světelné závory

Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Doporučená alternativa
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
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
600 x 600 mm při 7 m
Dosah
0–6 m
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02