Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
08E
Rozměr
Ø 8 × 40 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-02 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
2.569,50 CZK
Ceníková cena
|
2.518,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 40 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt (NO) | PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 0–3 m | 0–3 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD