Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické průchozí senzory s různými typy světla pro omývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
R01E
Rozměr
20 × 32 × 9 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KE20-02 | BOS R020K-PS-RX11-02 | |
|
2.493,20 CZK
Ceníková cena
|
3.231,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R01E | R020K |
| Rozměr | 20 × 32 × 9 mm | 7,7 × 26,8 × 13,5 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt (NO) | PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–2,2 m | 0–2 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Charakteristika záření | - | divergentní |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 23 mm při 500 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD