Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické difuzní senzory s různými typy světla pro omývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
R01E
Rozměr
20 × 32 × 9 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KD20-02 | BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49 | |
|
2.849,40 CZK
Ceníková cena
|
2.747,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R01E | Q08M |
| Rozměr | 20 × 32 × 9 mm | 8 × 44 × 8 mm |
| Rozhraní | NPN Spínací kontakt (NO) | NPN Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, triangulace |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.0 mm Výstup světla | Ø 3 mm Výstup světla |
| Dosah | 1–100 mm | 5–30 mm |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
Ecolab cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Optická zvláštnost | - | Pevné ztmavení pozadí |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD