Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické retroreflexní senzory s různými typy světla pro smývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
R01E
Rozměr
20 × 32 × 9 mm
Rozhraní
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
3.052,90 CZK
Ceníková cena
|
2.416,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R01E | Q08M |
| Rozměr | 20 × 32 × 9 mm | 8 × 44 × 8 mm |
| Rozhraní | PNP: Rozpínací kontakt (NC) | PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.0 mm Výstup světla | Ø 3.0 mm Výstup světla |
| Dosah | 1 m | 0–1 m |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR | Kabel s konektorem, 0,20 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD