Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické retroreflexní senzory s různými typy světla pro smývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
R01E
Rozměr
20 × 32 × 9 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KR20-02 | BOS R01E-PO-KR20-02 | |
|
3.052,90 CZK
Ceníková cena
|
3.052,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R01E | R01E |
| Rozměr | 20 × 32 × 9 mm | 20 × 32 × 9 mm |
| Rozhraní | NPN Spínací kontakt (NO) | PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.0 mm Výstup světla | Ø 3.0 mm Výstup světla |
| Dosah | 1 m | 1 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PA | PA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD