Jednocestné optické závory
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
2.585,30 CZK
Ceníková cena
|
2.484,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 40 mm |
| Rozhraní | Spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 0–3 m | 0–3 m |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Připojení | - | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |