Jednocestné optické závory
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-X-LS20-00,2-S49 | BOS 08E-X-LS20-S49 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.012,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 40 mm |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Charakteristika záření | kolimovaný | kolimovaný |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.0 mm Výstup světla | Ø 3.0 mm Výstup světla |
| Dosah | 0–3 m | 0–3 m |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |