Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové průchozí fotoelektrické snímače se závitem M18 a různými typy světla
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
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
| BOS 18M-PO-RE21-S4 | BOS 18M-PO-RE21-S4S | |
|
1.857,20 CZK
Ceníková cena
|
1.857,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní | PNP: Rozpínací kontakt (NC) | PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–20 m | 0–20 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo, antireflexní | Sklo, antireflexní |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Součástí dodávky |
Návod k obsluze Matice M18 × 1 (2×) |
Návod k obsluze Matice M18 × 1 (2×) |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD