Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové průchozí fotoelektrické snímače se závitem M18 a různými typy světla
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Vstupní funkce
Test (emitor vyp)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
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
| BOS 18M-XT-IS21-S4 | BOS 18M-X-IS21-S4 | |
|
2.162,50 CZK
Ceníková cena
|
2.060,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Vstupní funkce | Test (emitor vyp) | - |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED infračervené | LED infračervené |
| Dosah | 0–50 m | 0–50 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo, antireflexní | Sklo, antireflexní |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Součástí dodávky |
Matice M18 × 1 (2×) Návod k obsluze |
Matice M18 × 1 (2×) Návod k obsluze |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD