Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické průchozí senzory s různými typy světla pro montáž do otvorů
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
Konstrukční řada
R080K
Rozměr
19 x 44.1 x 37.5 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
Analogový proud: 4–20 mA
Pin 4: dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Analogový proud: 4–20 mA
Pin 4: dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD