Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové senzory s průchozím paprskem s různými typy světla
Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 44 × 8 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
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
| BOS Q08M-PS-LE21-01,2-S49 | BOS Q08M-PS-LE21-00,2-S49 | |
|
1.984,40 CZK
Ceníková cena
|
1.984,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozměr | 8 × 44 × 8 mm | 8 × 44 × 8 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt (NO) | PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 0–3 m | 0–3 m |
| Připojení | Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 3-pólový, 1.20 m | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m |
| Materiál pouzdra | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD