Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS029A

BOS R81K-PA-RH10-02

Kubické difuzní senzory s různými typy světla pro montáž do otvorů

Konstrukční řada
R81K
Rozměr
15 x 48.9 x 31 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
R81K
Rozměr
15 x 48.9 x 31 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Triangulace
Velikost světelné stopy
8 x 8 mm při 100 mm
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
100 mm
Připojení
Kabel, 2 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
PMMA
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Součástí dodávky
Úhlové držáky
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04