Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické difuzní senzory s různými typy světla s dosahem až 1 m
Konstrukční řada
R090K
Rozměr
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhraní
NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
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
| BOS R090K-NU-ID11-S49 | BOS R090K-NU-ID11-S75 | |
|
1.939,40 CZK
Ceníková cena
|
1.939,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Rozměr | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhraní | NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Velikost světelné stopy | Ø 70 mm při 500 mm | Ø 70 mm při 500 mm |
| Druh světla | LED infračervené | LED infračervené |
| Dosah | 0–1 000 mm | 0–1 000 mm |
| Připojení | Konektory, M8 × 1, 3pólový | Konektory, M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PC PBT | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD