Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické retroreflexní senzory s různými typy světla s dosahem až 20 m
Konstrukční řada
R090K
Rozměr
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
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
| BOS R090K-PU-RR10-02 | BOS R090K-PU-RR10-00,2-S4 | |
|
2.233,10 CZK
Ceníková cena
|
2.487,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Rozměr | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 105 mm při 2 m | Ø 105 mm při 2 m |
| Dosah | 0–5 m | 0–5 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, PVC |
| Materiál pouzdra | PC PBT | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD