Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS02C2

BOS R254K-UUI-LH11-S4

Kubické difuzní senzory s různými typy světla pro omývání

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Konstrukční řada
R254K
Rozměr
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Konstrukční řada
R254K
Rozměr
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
kolimovaný
Velikost světelné stopy
4.5 x 3.5 mm při 500 mm
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
30...500 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PA 12
PA PACM 12
Aktivní plocha, materiál
PA PACM 12
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring
Součástí dodávky
Montážní pokyn
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04