Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS02E4

BOS 6K-UU-PT10-S49

Kubické retroreflexní fotoelektrické snímače s různými typy světla s dosahem až 13 m

Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora, Transparent detection
Optická zvláštnost
Detekce průhlednosti
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
40 x 40 mm při 1 m
Dosah
0–2 m
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02