Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS02E5

BOS 6K-XI-RS10-S75

Kubické průchozí fotoelektrické snímače s různými typy světla s dosahem až 18 m

Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link
Vstupní funkce
Test input
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link
Vstupní funkce
Test input
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
1 x 1 m at 13 m
Dosah
0–13 m
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01