Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS02EP

BOS 6K-UU-LD10-S49

Kubické difuzní snímače s různými typy světla s dosahem až 1.5 m

Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
zaostřený
Velikost světelné stopy
0.7 x 0.7 mm při 250 mm
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
1–250 mm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat