Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické retroreflexní fotoelektrické snímače s různými typy světla s dosahem až 13 m
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
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
| BOS 6K-UI-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-02 | |
|
4.833,80 CZK
Ceníková cena
|
4.833,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhraní |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Vstupní funkce |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora, Autocollimation | Reflexní světelná závora, Autocollimation |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 4 x 2 mm při 2 m | 4 x 2 mm při 2 m |
| Dosah | 0–4 m | 0–4 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Kabel, 2 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD