Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Miniaturní fotoelektrický senzor pro použití ve stísněných prostorech
Konstrukční řada
R030K
Rozměr
14 x 4.2 x 20.5 mm
Rozhraní
NPN: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
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
| BOS R030K-NS-RF10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NO-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
1.852,50 CZK
Ceníková cena
|
1.852,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Rozměr | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Rozhraní | NPN: Spínací kontakt (NO) | NPN: Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | Ohnisko typické při 15 mm | Ohnisko typické při 15 mm |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Dosah | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Připojení | Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.20 m, TPU | Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.20 m, TPU |
| Materiál pouzdra | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD