Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Miniaturní průchozí senzor pro použití ve stísněných prostorech
Konstrukční řada
R030K
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Through-beam sensor (pair)
Charakteristika záření
divergentní
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-PO-RX20-02 | BOS R030K-PS-RX20-02 | |
|
2.025,40 CZK
Ceníková cena
|
2.025,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 215 x 215 mm | 215 x 215 mm |
| Dosah | 0–1 000 mm | 0–1 000 mm |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD