Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS02JH

BOS R072K-PU-RX10-02

Kubické jednosměrné světelné závory Entry Line s vynikajícím poměrem cena/výkon

Konstrukční řada
R072K
Rozměr
12 x 32.4 x 22.7 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
R072K
Rozměr
12 x 32.4 x 22.7 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 70 mm při 2 m
Dosah
0–20 m
Připojení
Kabel, 2,00 m, TPU
Materiál pouzdra
PA 6
PA 6
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01