Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické světelné spínače Entry Line s vynikajícím poměrem cena/výkon
Konstrukční řada
R072K
Rozměr
12 x 42.5 x 22.7 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
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
| BOS R072K-PU-RH10-S49 | BOS R072K-PU-RH10-S75 | |
|
1.358,50 CZK
Ceníková cena
|
1.358,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 x 42.5 x 22.7 mm | 12 x 42.5 x 22.7 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Velikost světelné stopy | Ø 9 mm při 60 mm | Ø 9 mm při 60 mm |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–350 mm | 0–350 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD