Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické reflexní světelné závory Entry Line s vynikajícím poměrem cena/výkon
Konstrukční řada
R072K
Rozměr
12 x 33.5 x 22.7 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
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
| BOS R072K-PU-PR10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-PR10-00,3-S75 | |
|
1.235,00 CZK
Ceníková cena
|
1.235,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 80 mm při 2 m | Ø 80 mm při 2 m |
| Dosah | 0–5 m | 0–5 m |
| Připojení | Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 1.50 m, TPU | Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.30 m, TPU |
| Materiál pouzdra |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD