Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS02KY

BOS R072K-PS-PR10-00,3-S75

Kubické reflexní světelné závory Entry Line s vynikajícím poměrem cena/výkon

Konstrukční řada
R072K
Rozměr
12 x 32.4 x 22.7 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
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
R072K
Rozměr
12 x 32.4 x 22.7 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 80 mm při 2 m
Dosah
0–5 m
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.30 m, TPU
Materiál pouzdra
PA 6
PA 6
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02