Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOW002U

BOW B-0404-DU-C-S75

Rámové světelné závory se statickým výstupem pro řízení přetížení

Konstrukční řada
B
Rozměr
15 × 90 × 104 mm
Aktivní okno (PL × AL)
40 × 40 mm
Rozhraní
PNP statický: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
NPN statický: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Rámová světelná závora
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
B
Rozměr
15 × 90 × 104 mm
Aktivní okno (PL × AL)
40 × 40 mm
Rozhraní
PNP statický: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
NPN statický: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Rámová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11