Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení (COM1)
Šroubovací/zásuvné svorky
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Výstupní proud max.
2 A
Součtový proud max.
8 A
Krytí
IP 67
Alternativní varianty produktu
3.00 m, PUR, Šroubovací/zásuvné svorky
5.00 m, PUR, Šroubovací/zásuvné svorky
10.00 m, PUR, Šroubovací/zásuvné svorky
15.00 m, PUR, Šroubovací/zásuvné svorky
25.00 m, PUR, Šroubovací/zásuvné svorky
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD