Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
E/A, porty
PIN 1: +24 V
PIN 2: rozpínací kontakt
PIN 3: 0 V
PIN 4: spínací kontakt
PIN 5: PE
PIN 1: +24 V
PIN 2: rozpínací kontakt
PIN 3: 0 V
PIN 4: spínací kontakt
PIN 5: PE
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (16×)
Typ signálu
PNP
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD