Pasivní rozváděče
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5N-2K-B0-KPXL0-150 | BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-150 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.163,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová |
|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - |
| Indikace spínací funkce | LED žlutá (16×) | žádná LED dioda |
| Typ signálu | NPN | - |
| Kabel | PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–60 V DC / 10–60 V AC |
| Výstupní proud max. | 4 A | 4 A |
| Součtový proud max. | 8 A | 8 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |