Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
6× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (6×)
Typ signálu
NPN
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 8-pólový
Alternativní varianty produktu
M12x1-Konektor, 8-pólový
M12x1-Konektor, 8-pólový
M12x1-Konektor, 12-pólový
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BPI 6M303N-5K-B0-SM48T | BPI 6M3030-5K-B0-SM48T | |
|
1.569,40 CZK
Ceníková cena
|
1.485,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení, pozice | 6× zásuvka M8 × 1, 3pólová | 6× zásuvka M8 × 1, 3pólová |
|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - |
| Indikace spínací funkce | LED žlutá (6×) | žádná LED dioda |
| Typ signálu | NPN | - |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 8-pólový | M12x1-Konektor, 8-pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC / 10–30 V AC |
| Výstupní proud max. | 2 A | 2 A |
| Součtový proud max. | 2.0 A | 2.0 A |
| Teplota prostředí | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD