Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
6× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Indikace spínací funkce
žádná LED dioda
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 8-pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC / 10–30 V AC
Výstupní proud max.
2 A
Alternativní varianty produktu
M12x1-Konektor, 8-pólový
M12x1-Konektor, 12-pólový
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD